SN5414

AKTIV

Bipolare 6-Kanal-Wechselrichter, 4,5 V bis 5,5 V, mit Schmitt-Trigger-Eingängen für die Rüstungsindu

Produktdetails

Technology family TTL Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -0.8 Supply current (max) (µA) 60000 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family TTL Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -0.8 Supply current (max) (µA) 60000 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3
  • Operation From Very Slow Edges
  • Improved Line-Receiving Characteristics
  • High Noise Immunity
  • Operation From Very Slow Edges
  • Improved Line-Receiving Characteristics
  • High Noise Immunity

Each circuit in SNx414 and SNx4LS14 functions as an inverter. However, because of the Schmitt-Trigger action, they have different input threshold levels for positive-going (VT+) and negative-going (VT–) signals.

These circuits are temperature compensated and can be triggered from the slowest of input ramps and still give clean, jitter-free output signals.

Each circuit in SNx414 and SNx4LS14 functions as an inverter. However, because of the Schmitt-Trigger action, they have different input threshold levels for positive-going (VT+) and negative-going (VT–) signals.

These circuits are temperature compensated and can be triggered from the slowest of input ramps and still give clean, jitter-free output signals.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
SN54ACT14 AKTIV Bipolare 6-Kanal-Wechselrichter, 4,5 V bis 5,5 V mit Schmitt-Trigger-Eingängen für die Rüstungsindus Shorter average propagation delay (9ns), lower average drive strength (8mA)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SNx414 and SNx4LS14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet (Rev. C) PDF | HTML 30 Nov 2016
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​