Produktdetails

Technology family ALS Bits (#) 8 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family ALS Bits (#) 8 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92 CFP (W) 20 90.5828 mm² 13.09 x 6.92 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Compare Two 8-Bit Words
  • Totem-Pole Outputs (P = Q\)
  • ´ALS688 Are Identical to ´ALS521
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Compare Two 8-Bit Words
  • Totem-Pole Outputs (P = Q\)
  • ´ALS688 Are Identical to ´ALS521
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These identity comparators perform comparisons on two 8-bit binary or BCD words and provide P = Q\ outputs. These devices have totem-pole outputs.

The SN54ALS688 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS688 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These identity comparators perform comparisons on two 8-bit binary or BCD words and provide P = Q\ outputs. These devices have totem-pole outputs.

The SN54ALS688 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS688 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 12
Typ Titel Datum
* Data sheet 8-Bit Identity Comparators datasheet (Rev. A) 01 Jan 1995
* SMD SN54ALS688 SMD 5962-88578 21 Jun 2016
Selection guide Logic Guide (Rev. AB) 12 Jun 2017
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 02 Dez 2015
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 16 Jan 2007
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 08 Jul 2004
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 29 Aug 2002
Application note Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 01 Aug 1997
Application note Designing With Logic (Rev. C) 01 Jun 1997
Application note Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 01 Okt 1996
Application note Live Insertion 01 Okt 1996
Application note Advanced Schottky (ALS and AS) Logic Families 01 Aug 1995

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
CDIP (J) 20 Ultra Librarian
CFP (W) 20 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos