Home Schnittstelle LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65ELT22

AKTIV

5-V-Dual-TTL-zu-Differential-PECL-Umsetzer

Produktdetails

Function Driver, Translator Protocols PECL Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 1000 Input signal TTL Output signal PECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Driver, Translator Protocols PECL Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 1000 Input signal TTL Output signal PECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 1.1-ns (max) Propagation Delay
  • Operating Range: VCC = 4.2V to 5.7V with
    GND = 0 V
  • < 50-ps (typ) Output-to-Output Skew
  • Built-In Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to the MC10ELT22, MC100ELT22
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data
  • 1.1-ns (max) Propagation Delay
  • Operating Range: VCC = 4.2V to 5.7V with
    GND = 0 V
  • < 50-ps (typ) Output-to-Output Skew
  • Built-In Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to the MC10ELT22, MC100ELT22
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

The SN65ELT22 is a dual TTL-to-differential PECL translator. It operates on +5-V supply and ground only. The output is undetermined when the inputs are left floating. The low output skew makes the device an ideal solution for clock or data signal translation.

The SN65ELT22 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in an optional TSSOP-8 package.

The SN65ELT22 is a dual TTL-to-differential PECL translator. It operates on +5-V supply and ground only. The output is undetermined when the inputs are left floating. The low output skew makes the device an ideal solution for clock or data signal translation.

The SN65ELT22 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in an optional TSSOP-8 package.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
SN65ELT20 AKTIV 5-V-TTL-zu-Differenzial-PECL-Umsetzer Fewer channel (1T)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet 5-V Dual TTL-to-Differential PECL Translator datasheet 10 Dez 2008
Application note AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 17 Okt 2007

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos