Startseite Schnittstelle LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65ELT23

AKTIV

5-V-Doppeldifferenz-PECL-Puffer zu TTL-Umsetzer

Produktdetails

Function Receiver, Translator Protocols PECL Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 500 Input signal PECL Output signal TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver, Translator Protocols PECL Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 500 Input signal PECL Output signal TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Dual 5-V Differential PECL-to-TTL Buffer
  • 24-mA TTL Ouputs
  • Operating Range
    • PECL VCC = 4.75 V to 5.25 V with GND = 0 V
  • Support for Clock Frequencies of 250 MHz (TYP)
  • 3.5-ns Typical Propagation Delay
  • Output Default Low with Inputs Left Open or <1.3 V
  • Internal Input 50-k Pull-Down Resistor
  • Built-In Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to the MC100ELT23
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

  • Dual 5-V Differential PECL-to-TTL Buffer
  • 24-mA TTL Ouputs
  • Operating Range
    • PECL VCC = 4.75 V to 5.25 V with GND = 0 V
  • Support for Clock Frequencies of 250 MHz (TYP)
  • 3.5-ns Typical Propagation Delay
  • Output Default Low with Inputs Left Open or <1.3 V
  • Internal Input 50-k Pull-Down Resistor
  • Built-In Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to the MC100ELT23
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

The SN65ELT23 is a low power dual PECL-to-TTL translator device. The device includes circuitry to maintain a known logic low level when inputs are in an open condition. The SN65ELT23 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in an optional TSSOP-8 package.

The SN65ELT23 is a low power dual PECL-to-TTL translator device. The device includes circuitry to maintain a known logic low level when inputs are in an open condition. The SN65ELT23 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in an optional TSSOP-8 package.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet 5-V Dual Differential PECL Buffer-to-TTL Translator datasheet 30 Jun 2009
Application note AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 17 Okt 2007

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos