Startseite Schnittstelle LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65LVELT22

AKTIV

3,3-V-Dual-LVTTL-zu-Differenzial-LVPECL-Umsetzer

Produktdetails

Function Driver, Translator Protocols LVPECL Number of transmitters 2 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 3500 Input signal LVTTL Output signal LVPECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Driver, Translator Protocols LVPECL Number of transmitters 2 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 3500 Input signal LVTTL Output signal LVPECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 450 ps (typ) Propagation Delay
  • Operating Range: VCC 3.0 V to 3.8 with
    GND = 0 V
  • <50 ps (max) Output to Output Skew
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC100LVELT22
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data
  • 450 ps (typ) Propagation Delay
  • Operating Range: VCC 3.0 V to 3.8 with
    GND = 0 V
  • <50 ps (max) Output to Output Skew
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC100LVELT22
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

The SN65ELT22 is a dual LVTTL to differential LVPECL translator buffer. It operates on +3V supply and ground only. The output is driven default high when the inputs are left floating or unused. The low output skew makes the device the ideal solution for clock or data signal translation.

The SN65LVELT22 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 package option.

The SN65ELT22 is a dual LVTTL to differential LVPECL translator buffer. It operates on +3V supply and ground only. The output is driven default high when the inputs are left floating or unused. The low output skew makes the device the ideal solution for clock or data signal translation.

The SN65LVELT22 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 package option.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet 3.3 V Dual LVTTL to Differential LVPECL Translator datasheet 12 Dez 2008
Application note AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 17 Okt 2007

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
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
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos