Home Schnittstelle LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65LVEP11

AKTIV

PECL/ECL-1:2-Fanout-Puffer

Produktdetails

Function Translator Protocols ECL, PECL Number of transmitters 2 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 2.5, 3.3, 3.8 Signaling rate (Mbps) 6000 Input signal ECL, PECL Output signal ECL, PECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Translator Protocols ECL, PECL Number of transmitters 2 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 2.5, 3.3, 3.8 Signaling rate (Mbps) 6000 Input signal ECL, PECL Output signal ECL, PECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 1:2 PECL/ECL Fanout Buffer
  • Operating Range
    • PECL: VCC = 2.375 V to 3.8V With VEE = 0 V
    • NECL: VCC = 0 V With VEE = -2.375V to
      -3.8 V
  • Open Input Default State
  • Support for Clock Frequencies > 3.0 GHz
  • 240 ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic Output Value for Open Input Conditions
  • Q Output Will Default Low When Input Open or at VEE
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC10LVEP11, MC100LVEP11
  • LVDS Input Compatible
  • 1:2 PECL/ECL Fanout Buffer
  • Operating Range
    • PECL: VCC = 2.375 V to 3.8V With VEE = 0 V
    • NECL: VCC = 0 V With VEE = -2.375V to
      -3.8 V
  • Open Input Default State
  • Support for Clock Frequencies > 3.0 GHz
  • 240 ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic Output Value for Open Input Conditions
  • Q Output Will Default Low When Input Open or at VEE
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC10LVEP11, MC100LVEP11
  • LVDS Input Compatible

The SN65LVEP11 is a differential 1:2 PECL/ECL fanout buffer. The device includes circuitry to maintain known logic levels when the inputs are in an open condition. Single-ended clock input operation is limited to VCC ≥ 3 V in PECL mode, or VEE ≤ 3 V in NECL mode. The device is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 package option.

The SN65LVEP11 is a differential 1:2 PECL/ECL fanout buffer. The device includes circuitry to maintain known logic levels when the inputs are in an open condition. Single-ended clock input operation is limited to VCC ≥ 3 V in PECL mode, or VEE ≤ 3 V in NECL mode. The device is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 package option.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
SN65LVEL11 AKTIV 3,3-V-PECL 1:2-Fanout-Puffer 3.3V supply, lower speed (6000Mbps)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet 2.5V/3.3V PECL/ECL 1:2 Fanout Buffer datasheet (Rev. A) 08 Dez 2008

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

SN65LVEP11 IBIS Model Version 1.3 (Rev. A)

SLLM046A.ZIP (32 KB) - IBIS Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos