SN65LVPE502CP
Dual-Kanal-USB-3.0-Redriver der ersten Generation mit gedrehtem Gehäuse
Datenblatt
Dieses Produkt ist weiterhin für Bestandskunden erhältlich. Für neue Designs sollte ein alternatives Produkt in Erwägung gezogen werden.
SN65LVPE502CP
- Single Lane USB 3.0 Equalizer/Redriver
- Selectable Equalization, De-Emphasis and Output Swing Control
- Integrated Termination
- Hot-Plug Capable
- Low Active Power (U0 state)
- 315 mW (TYP), VCC = 3.3V
- USB 3.0 Low Power Support
- 7 mW (TYP) When no Connection Detected
- 70 mW (TYP) When Link in U2/U3 Mode
- Excellent Jitter and Loss Compensation Capability:
- >40" of Total 4 mil Stripline on FR4
- Small Foot Print – 24 Pin (4mm x 4mm) QFN Package
- High Protection Against ESD Transient
- HBM: 5,000 V
- CDM: 1,500 V
- MM: 200 V
The SN65LVPE502CP is a dual channel, single lane USB 3.0 redriver and signal conditioner supporting data rates of 5.0Gbps. The device complies with USB 3.0 spec revision 1.0, supporting electrical idle condition and low frequency periodic signals (LFPS) for USB 3.0 power management modes.
Spezieller Hinweis
Alle Errata des Bausteins SN65LVPE502CP sind in den Bausteinen SN65LVPE502A und SN65LVPE502B behoben. SN65LVPE502A und SN65LVPE502B bieten außerdem unterschiedliche Anschlussbelegungen für Flexibilität beim Layout.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2 | Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Errata | SN65LVPE502CP Errata | 05 Apr 2012 | |
| * | Data sheet | Dual Channel USB3.0 Redriver/Equalizer datasheet (Rev. B) | 10 Feb 2012 |
Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort