14-pin (D) package image

SN7406D OBSOLET

6-Kanal-Wechselrichter, 4,75 V bis 5,25 V, mit Open-Collector-Ausgängen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN7406DR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere SN7406 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von SN7406

  • Convert TTL Voltage Levels to MOS Levels
  • High Sink-Current Capability
  • Input Clamping Diodes Simplify System Design
  • Open-Collector Drivers for Indicator Lamps and Relays
  • Inputs Fully Compatible With Most TTL Circuits

Beschreibung von SN7406

These TTL hex inverter buffers/drivers feature high-voltage open-collector outputs for interfacing with high-level circuits (such as MOS) or for driving high-current loads (such as lamps or relays), and also are characterized for use as inverter buffers for driving TTL inputs. The SN5406 and SN7406 have minimum breakdown voltages of 30 V. The SN5416 and SN7416 have minimum breakdown voltages of 15 V. The maximum sink current is 30 mA for the SN5406 and SN5416, and 40 mA for the SN7406 and SN7416.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN7406DR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren