Produktdetails

Technology family AC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • Qualified for automotive applications
  • VCC operation of 2V to 6V
  • Inputs accept voltages to 6V
  • Max tpd of 7ns at 5V
  • Qualified for automotive applications
  • VCC operation of 2V to 6V
  • Inputs accept voltages to 6V
  • Max tpd of 7ns at 5V

The SN74AC04-Q1 device contains six independent inverters. The device performs the Boolean function Y = A.

The SN74AC04-Q1 device contains six independent inverters. The device performs the Boolean function Y = A.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 14
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet SN74AC04-Q1 Automotive Hex Schmitt-Trigger Inverter datasheet (Rev. D) PDF | HTML 12 Jul 2024
Selection guide Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 13 Nov 2025
Application note Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 26 Jul 2021
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 02 Dez 2015
More literature Automotive Logic Devices Brochure 27 Aug 2014
More literature HiRel Unitrode Power Management Brochure 07 Jul 2009
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 16 Jan 2007
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 08 Jul 2004
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 29 Aug 2002
Application note CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 01 Jun 1997
Application note Designing With Logic (Rev. C) 01 Jun 1997
Application note Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 01 Okt 1996
Application note Live Insertion 01 Okt 1996
Application note Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 01 Apr 1996

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Evaluierungsplatine

14-24-NL-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14- bis 24-polige bleifreie Gehäuse

14-24-NL-LOGIC-EVM ist ein flexibles Evaluierungsmodul (EVM), das alle Logik- oder Übersetzungsbausteine mit einem 14- bis 24-poligen BQA-, BQB-, RGY-, RSV-, RJW- oder RHL-Gehäuse unterstützt.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

SN74AC04 Behavioral SPICE Model

SCAM140.ZIP (7 KB) - PSpice Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos