Produktdetails

Technology family ACT Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 2
Technology family ACT Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 2
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
  • TTL-compatible inputs
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Fast operation with delay of 10.2ns max
  • Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
  • TTL-compatible inputs
  • Continuous ±24mA output drive at 5V
  • Supports up to ±75mA output drive at 5Vin short bursts
  • Drives 50Ω transmission lines
  • Fast operation with delay of 10.2ns max

The SN74ACT139 contains two two-to-four decoders with one active low output strobe (G). When the strobe input is inactive (G = HIGH), the outputs for that channel are all forced into the high state. When strobe input is active (G = LOW), only the selected output is low while all others are high.

The SN74ACT139 contains two two-to-four decoders with one active low output strobe (G). When the strobe input is inactive (G = HIGH), the outputs for that channel are all forced into the high state. When strobe input is active (G = LOW), only the selected output is low while all others are high.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 11
Typ Titel Datum
* Data sheet SN74ACT139 Dual 2- to 4-Bit Decoders/Demultiplexers with TTL-Compatible Inputs datasheet PDF | HTML 07 Nov 2024
Application note Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 26 Jul 2021
Selection guide Logic Guide (Rev. AB) 12 Jun 2017
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 02 Dez 2015
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 16 Jan 2007
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 08 Jul 2004
Application note Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 22 Jun 2004
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 29 Aug 2002
Application note CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 01 Jun 1997
Application note Designing With Logic (Rev. C) 01 Jun 1997
Application note Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 01 Apr 1996

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos