Produktdetails

Technology family ALS Function Digital Multiplexer Configuration 8:1 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Technology family ALS Function Digital Multiplexer Configuration 8:1 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • 8-Line to 1-Line Multiplexers Can Perform as:
  • Boolean Function Generators
  • Parallel-to-Serial Converters
  • Data Source Selectors
  • Input Clamping Diodes Simplify System Design
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
  • 8-Line to 1-Line Multiplexers Can Perform as:
  • Boolean Function Generators
  • Parallel-to-Serial Converters
  • Data Source Selectors
  • Input Clamping Diodes Simplify System Design
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

These data selectors/multiplexers provide full binary decoding to select one-of-eight data sources. The strobe (G\) input must be at a low logic level to enable the inputs. A high level at the strobe terminal forces the W output high and the Y output low.

The SN54ALS151 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS151 and SN74AS151 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

These data selectors/multiplexers provide full binary decoding to select one-of-eight data sources. The strobe (G\) input must be at a low logic level to enable the inputs. A high level at the strobe terminal forces the W output high and the Y output low.

The SN54ALS151 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS151 and SN74AS151 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
CD74ACT151 AKTIV Multiplexer, 8 Eingänge Smaller voltage range (4.5V to 5.5V), shorter average propagation delay (8ns), higher average drive strength (24mA)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet 1-of-8 Data Selectors/Multiplexers datasheet (Rev. A) 01 Dez 1994
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​