SN74ALVCHR162245

AKTIV

Produktdetails

Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 3.6 Number of channels 16 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Input type LVTTL Output type LVTTL Features Balanced outputs, Bus-hold, Damping resistors, Ultra high speed (tpd <5ns) Technology family ALVC Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 3.6 Number of channels 16 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Input type LVTTL Output type LVTTL Features Balanced outputs, Bus-hold, Damping resistors, Ultra high speed (tpd <5ns) Technology family ALVC Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SSOP (DL) 48 164.358 mm² 15.88 x 10.35
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 18
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
Selection guide Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 13 Nov 2025
Application note An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B) 17 Sep 2018
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 02 Dez 2015
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 16 Jan 2007
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 08 Jul 2004
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 29 Aug 2002
User guide ALVC Advanced Low-Voltage CMOS Including SSTL, HSTL, And ALB (Rev. B) 01 Aug 2002
More literature Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 13 Jun 2002
Application note 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 22 Mai 2002
Application note Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A) 08 Sep 1999
Application note TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100 03 Aug 1998
Application note Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A) 13 Mai 1998
Application note Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 01 Dez 1997
Application note Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 01 Aug 1997
Application note CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 01 Jun 1997
Application note Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 01 Okt 1996
Application note Live Insertion 01 Okt 1996
Application note Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide 01 Mai 1996

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SSOP (DL) 48 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos