SN74AS32

AKTIV

Bipolares Ultra-Highspeed-OR-Gatter (4 ns), 2 Kanäle, 4 Eingänge, 4,5 V bis 5,5 V

Produktdetails

Technology family AS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -2 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family AS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -2 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain four independent 2-input positive-OR gates. They perform the Boolean functions or Y = A + B in positive logic.

 

The SN54ALS32 and SN54AS32 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS32 and SN74AS32 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain four independent 2-input positive-OR gates. They perform the Boolean functions or Y = A + B in positive logic.

 

The SN54ALS32 and SN54AS32 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS32 and SN74AS32 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
SN74AHCT32 AKTIV Highspeed-OR-Gatter (7,1 ns) mit TTL-kompatiblen Eingängen, 4 Kanäle, 2 Eingänge, 4,5 V bis 5,5 V Larger voltage range (2V to 5.5V), longer average propagation delay (9ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Quadruple 2-Input Positive-OR Gates datasheet (Rev. B) 01 Dez 1994
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​