Produktdetails

Technology family F Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Technology family F Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • 3-State Outputs Interface Directly With System Bus
  • Provides Bus Interface From Multiple Sources in High-Performance Systems
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs

 

  • 3-State Outputs Interface Directly With System Bus
  • Provides Bus Interface From Multiple Sources in High-Performance Systems
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs

 

The ´F257 is designed to multiplex signals from 4-bit data sources to 4-output data lines in bus-organized systems. The 3-state outputs will not load the data lines when the output enable () input is at a high logic level.

The SN54F257 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F257 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

The ´F257 is designed to multiplex signals from 4-bit data sources to 4-output data lines in bus-organized systems. The 3-state outputs will not load the data lines when the output enable () input is at a high logic level.

The SN54F257 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F257 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
CD74ACT157 AKTIV Vierfache nicht invertierende Multiplexer mit 2 Eingängen Higher average drive strength (24mA)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet (Rev. A) 01 Okt 1993
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​