SN74HC126A

AKTIV

Produktdetails

Technology family HC Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HC Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
CD74HC126 AKTIV 4-Kanal-Puffer, 2 bis 6 V mit Tri-State-Ausgängen Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC126 AKTIV 4-Kanal-Puffer, 2 bis 6 V mit Tri-State-Ausgängen Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS126 AKTIV Vierfach-Buspuffergatter mit Tri-State-Ausgängen und Schmitt-Trigger-Eingängen Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​