SN74HC132A

AKTIV

Produktdetails

Technology family HC Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HC Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
SN74HC132 AKTIV 4-Kanal-NAND-Gatter mit 4 Eingängen, 2 V bis 6 V, 5,2 mA Antriebsstärke, mit Schmitt-Trigger-Eing Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
SN74AHC132 AKTIV 4-Kanal-NAND-Gatter mit 4 Eingängen, 2 bis 5,5 V, mit Schmitt-Trigger-Eingängen Voltage range (2V to 5.5V), average drive strength (9mA), average propagation delay (12ns)
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
CD74HC132 AKTIV 4-ch, 2-input, 2-V to 6-V 5.2 mA drive strength NAND gate with Schmitt-Trigger inputs Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​