SN74HC595A

AKTIV

Produktdetails

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
SN74HC595 AKTIV 8-Bit-Schieberegister mit Ausgangsregistern mit Tri-State-Ausgangsregsitern Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS595 AKTIV 8-Bit-Schieberegister mit Schmitt-Trigger-Eingängen und Tri-State-Ausgangsregistern Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
CD74HC595 AKTIV Schieberegister, 8 Bit, mit Tri-State-Ausgangsregistern Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​