SN74HCS00

AKTIV

4-Kanal, 2 Eingänge, 2 V bis 6 V, NAND-Gatter mit geringem Stromverbrauch und Schmitt-Trigger-Eingän

Produktdetails

Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 5 V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 5 V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA

This device contains four independent 2-input NAND Gates with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A ● B in positive logic.

This device contains four independent 2-input NAND Gates with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A ● B in positive logic.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
SN74LVC00A AKTIV 4-Kanal-NAND-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 bis 3,6 V Larger voltage range (1.65V to 5.5V), shorter average propagation delay (5.5ns), higher average drive strength (24mA)
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
CD74AC00 AKTIV 4-Kanal-NAND-Gatter, 2 Eingänge, 1,5 bis 5,5 V Shorter average propagation delay (6ns), higher average drive strength (24mA)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet SN74HCS00 Quadruple 2-Input NAND Gates with Schmitt-Trigger Inputs datasheet (Rev. C) PDF | HTML 13 Dez 2021
Application brief Catch a Digital Signal PDF | HTML 16 Jul 2021

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Evaluierungsplatine

14-24-NL-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14- bis 24-polige bleifreie Gehäuse

14-24-NL-LOGIC-EVM ist ein flexibles Evaluierungsmodul (EVM), das alle Logik- oder Übersetzungsbausteine mit einem 14- bis 24-poligen BQA-, BQB-, RGY-, RSV-, RJW- oder RHL-Gehäuse unterstützt.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Evaluierungsplatine

HALL-TRIGGER-EVM — Evaluierungsmodul für kontaktlosen Hall-Effekt-Auslöser mit variabler Geschwindigkeit und externem F

Dieses Evaluierungsmodul (EVM) verwendet Hall-Effekt-Sensoren, um einen Auslöser zu implementieren, welcher eine unterschiedliche Spannung basierend darauf, wie weit der Auslöser gedrückt wird, ausgibt. Das EVM verwendet einen kontaktlosen Ansatz, welcher Verschleiß und Abnützung im Vergleich zu (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

SN74HCS00 IBIS Model (Rev. B)

SCLM150B.ZIP (51 KB) - IBIS Model
Referenzdesigns

TIDA-060032 — Referenzdesign für stromsparenden linearen Auslöser mit optionaler Streufeldunterdrückung

Dieses Referenzdesign verwendet Hall-Effekt-Sensoren, um einen Auslöser zu implementieren, welcher eine basierend darauf, wie weit der Auslöser gedrückt wird, veränderliche Spannung ausgibt. Diese Arten von Auslösern eignen sich gut für den Einsatz in kabellosen Elektrowerkzeugen oder anderen (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos