SN74HCS240

AKTIV

Achtfache Puffer und Leitungstreiber mit Tri-State-Ausgängen und Schmitt-Auslöser-Eingängen

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² 4.5 x 2.5 VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² 5.1 x 4.9
  • Wide operating voltage range: 2V to 6V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100nA
    • Typical input leakage current of ±100nA
  • ±7.8mA output drive at 6V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA
  • Wide operating voltage range: 2V to 6V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100nA
    • Typical input leakage current of ±100nA
  • ±7.8mA output drive at 6V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA

This device contains eight independent inverting line drivers with 3-state outputs and Schmitt-trigger inputs. Each channel performs the Boolean function Y = A in positive logic. The channels are grouped in sets of four, with one OE pin controlling each set. The outputs can be put into a hi-Z state by applying a high on the associated OE pin.

This device contains eight independent inverting line drivers with 3-state outputs and Schmitt-trigger inputs. Each channel performs the Boolean function Y = A in positive logic. The channels are grouped in sets of four, with one OE pin controlling each set. The outputs can be put into a hi-Z state by applying a high on the associated OE pin.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
SN74LVC240A AKTIV 8-Kanal-Wechselrichter, 1,65 V bis 3,6 V mit Tri-State-Ausgängen Larger voltage range (1.65V to 5.5V), shorter average propagation delay (5.5ns), higher average drive strength (24mA)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SN74HCS240 Octal Inverting Line Drivers With Schmitt-Trigger Inputs and 3-State Outputs datasheet (Rev. B) PDF | HTML 22 Aug 2024

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

IBIS Model for SN74HCS240, SN74HCS240-Q1

SCLM341.ZIP (51 KB) - IBIS Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos