SN74HCT373A

AKTIV

Produktdetails

Number of channels 8 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Number of channels 8 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
CD74HCT373 AKTIV Achtfache transparente Highspeed-CMOS-Logik-Latches mit Tri-State-Ausgängen Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)
SN74ACT373 AKTIV Transparente Achtfach-Latches (Typ D) mit Tri-State-Ausgängen Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (24mA), average propagation delay (8ns)
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​