SN74HCT374A

AKTIV

Produktdetails

Technology family HCT Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HCT Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
SN74ACT374 AKTIV Flankengesteuerte Achtfach-Flipflops (Typ D) mit Tri-State-Ausgängen Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (24mA), average propagation delay (8ns)
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
CD74HCT374 AKTIV 8-fache D-Flipflops mit positiver Flankenauslösung, Highspeed-CMOS-Logik, mit Tri-State-Ausgängen Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos