Produktdetails

Technology family LS Function Encoder Configuration 8:3 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Technology family LS Function Encoder Configuration 8:3 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
  • Encodes 8 Data Lines to 3-Line Binary (Octal)
  • Applications Include:
    • N-Bit Encoding
    • Code Converters and Generators
  • Typical Data Delay … 15 ns
  • Typical Power Dissipation … 60 mW

 

  • 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
  • Encodes 8 Data Lines to 3-Line Binary (Octal)
  • Applications Include:
    • N-Bit Encoding
    • Code Converters and Generators
  • Typical Data Delay … 15 ns
  • Typical Power Dissipation … 60 mW

 

These TTL encoders feature priority decoding of the inputs to ensure that only the highest-order data line is encoded. The 'LS348 circuits encode eight data lines to three-line (4-2-1) binary (octal). Cascading circuitry (enable input EI and enable output EO) has been provided to allow octal expansion. Outputs A0, A1, and A2 are implemented in three-state logic for easy expansion up to 64 lines without the need for external circuitry. See Typical Application Data.

 

These TTL encoders feature priority decoding of the inputs to ensure that only the highest-order data line is encoded. The 'LS348 circuits encode eight data lines to three-line (4-2-1) binary (octal). Cascading circuitry (enable input EI and enable output EO) has been provided to allow octal expansion. Outputs A0, A1, and A2 are implemented in three-state logic for easy expansion up to 64 lines without the need for external circuitry. See Typical Application Data.

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
CD74ACT151 AKTIV Multiplexer, 8 Eingänge Shorter average propagation delay (8ns), higher average drive strength (24mA)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet 8-Line To 3-Line Priority Encoders With 3-State Outputs datasheet 01 Mär 1988
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​