Produktdetails

Technology family LV-A Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Technology family LV-A Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² 3.6 x 6.4
  • Operates 2 V to 5.5 V VCC
  • Inputs accept voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 7.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce) < 0.8 V at VCC, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot) > 2 V at VCC, TA = 25°C
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
  • Operates 2 V to 5.5 V VCC
  • Inputs accept voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 7.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce) < 0.8 V at VCC, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot) > 2 V at VCC, TA = 25°C
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II

2 V to 5.5 V VCC operation.

2 V to 5.5 V VCC operation.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN74LVC157A AKTIV Vierfach-Datenselektor/-multiplexer, 2 an 1 Leitung Voltage range (1.65V to 3.6V), average drive strength (24mA), average propagation delay (5.5ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SN74LV157A Quadruple 2-Line to 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet (Rev. G) PDF | HTML 16 Mär 2023

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

SN74LV157A PSpice Transient Model

SCLM121.ZIP (41 KB) - PSpice Model
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos