Produktdetails

Operating temperature range (°C) to Rating HiRel Enhanced Product
Operating temperature range (°C) to Rating HiRel Enhanced Product
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • Wide operating range of 1.65V to 5.5V
  • 5.5V tolerant input pins
  • Single-supply voltage translator (refer to LVxT Enhanced Input Voltage):
    • Up translation:
      • 1.2V to 1.8V
      • 1.5V to 2.5V
      • 1.8V to 3.3V
      • 3.3V to 5.0V
    • Down translation:

      • 5.0V, 3.3V, 2.5V to 1.8V
      • 5.0V, 3.3V to 2.5V
      • 5.0V to 3.3V
  • Up to 150Mbps with 5V or 3.3V VCC
  • Supports standard function pinout
  • Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
  • Supports defense and aerospace applications:
    • Controlled baseline
    • One assembly and test site
    • One fabrication site
    • Extended product life cycle
    • Product traceability
  • Wide operating range of 1.65V to 5.5V
  • 5.5V tolerant input pins
  • Single-supply voltage translator (refer to LVxT Enhanced Input Voltage):
    • Up translation:
      • 1.2V to 1.8V
      • 1.5V to 2.5V
      • 1.8V to 3.3V
      • 3.3V to 5.0V
    • Down translation:

      • 5.0V, 3.3V, 2.5V to 1.8V
      • 5.0V, 3.3V to 2.5V
      • 5.0V to 3.3V
  • Up to 150Mbps with 5V or 3.3V VCC
  • Supports standard function pinout
  • Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
  • Supports defense and aerospace applications:
    • Controlled baseline
    • One assembly and test site
    • One fabrication site
    • Extended product life cycle
    • Product traceability

The SN74LV8T157-EP contains four data selectors/multiplexers to select one of two data sources. All channels are controlled by the same address select (A/B) input, and strobe (G) input. A high level at the strobe terminal forces all outputs low.

The SN74LV8T157-EP contains four data selectors/multiplexers to select one of two data sources. All channels are controlled by the same address select (A/B) input, and strobe (G) input. A high level at the strobe terminal forces all outputs low.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet SN74LV8T157-EP Enhanced Product, Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet PDF | HTML 29 Jan 2025
* Radiation & reliability report SN74LV8T157-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 21 Feb 2025

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-NL-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14- bis 24-polige bleifreie Gehäuse

14-24-NL-LOGIC-EVM ist ein flexibles Evaluierungsmodul (EVM), das alle Logik- oder Übersetzungsbausteine mit einem 14- bis 24-poligen BQA-, BQB-, RGY-, RSV-, RJW- oder RHL-Gehäuse unterstützt.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos