64-pin (PM) package image

SN74LVTH182502APMR AKTIV

ABT-Scan-Testbausteine, 3,3 V, mit universellen Bustransceivern, 18 Bit

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: SN74LVTH182502APMR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN74LVTH182502APM AKTIV
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins LQFP (PM) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von SN74LVTH182502A

  • Members of the Texas Instruments SCOPE™ Family of Testability Products
  • Members of the Texas Instruments Widebus™ Family
  • State-of-the-Art 3.3-V ABT Design Supports Mixed-Mode Signal Operation (5-V Input and Output Voltages With 3.3-V VCC)
  • Support Unregulated Battery Operation Down to 2.7 V
  • UBT™ (Universal Bus Transceiver) Combines D-Type Latches and D-Type Flip-Flops for Operation in Transparent, Latched, or Clocked Mode
  • Bus Hold on Data Inputs Eliminates the Need for External Pullup Resistors
  • B-Port Outputs of ’LVTH182502A Devices Have Equivalent 25- Series Resistors, So No External Resistors Are Required
  • Compatible With the IEEE Standard 1149.1-1990 (JTAG) Test Access Port and Boundary-Scan Architecture
  • SCOPE™ Instruction Set
    - IEEE Standard 1149.1-1990 Required Instructions and Optional CLAMP and HIGHZ
    - Parallel-Signature Analysis at Inputs
    - Pseudorandom Pattern Generation From Outputs
    - Sample Inputs/Toggle Outputs
    - Binary Count From Outputs
    - Device Identification
    - Even-Parity Opcodes
  • Packaged in 64-Pin Plastic Thin Quad Flat (PM) Packages Using 0.5-mm Center-to-Center Spacings and 68-Pin Ceramic Quad Flat (HV) Packages Using 25-mil Center-to-Center Spacings

SCOPE, Widebus, and UBT are trademarks of Texas Instruments.

Beschreibung von SN74LVTH182502A

The ’LVTH18502A and ’LVTH182502A scan test devices with 18-bit universal bus transceivers are members of the Texas Instruments SCOPE™ testability integrated-circuit family. This family of devices supports IEEE Standard 1149.1-1990 boundary scan to facilitate testing of complex circuit-board assemblies. Scan access to the test circuitry is accomplished via the 4-wire test access port (TAP) interface.

Additionally, these devices are designed specifically for low-voltage (3.3-V) VCC operation, but with the capability to provide a TTL interface to a 5-V system environment.

In the normal mode, these devices are 18-bit universal bus transceivers, that combine with D-type latches and D-type flip-flops, they allow data to flow in the transparent, latched, or clocked modes. Another use is as two 9-bit transceivers or one 18-bit transceiver. The test circuitry can be activated by the TAP to take snapshot samples of the data appearing at the device pins or to perform a self test on the boundary-test cells. Activating the TAP in the normal mode does not affect the functional operation of the SCOPE universal bus transceivers.

Data flow in each direction is controlled by output-enable (OEAB\ and OEBA\), latch-enable (LEAB and LEBA), and clock (CLKAB and CLKBA) inputs. For A-to-B data flow, the device operates in the transparent mode when LEAB is high. When LEAB is low, the A-bus data is latched while CLKAB is held at a static low or high logic level. Otherwise, if LEAB is low, A-bus data is stored on a low-to-high transition of CLKAB. When OEAB\ is low, the B outputs are active. When OEAB\ is high, the B outputs are in the high-impedance state. B-to-A data flow is similar to A-to-B data flow, but uses the OEBA\, LEBA, and CLKBA inputs.

In the test mode, the normal operation of the SCOPE universal bus transceivers is inhibited, and the test circuitry is enabled to observe and control the I/O boundary of the device. When enabled, the test circuitry performs boundary-scan test operations according to the protocol described in IEEE Standard 1149.1-1990.

Four dedicated test pins are used to observe and control the operation of the test circuitry: test data input (TDI), test data output (TDO), test mode select (TMS), and test clock (TCK). Additionally, the test circuitry performs other testing functions such as parallel-signature analysis (PSA) on data inputs and pseudorandom pattern generation (PRPG) from data outputs. All testing and scan operations are synchronized to the TAP interface.

Active bus-hold circuitry is provided to hold unused or floating data inputs at a valid logic level.

The B-port outputs of ’LVTH182502A, which are designed to source or sink up to 12 mA, include 25- series resistors to reduce overshoot and undershoot.

The SN54LVTH18502A and SN54LVTH182502A are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The SN74LVTH18502A and SN74LVTH182502A are characterized for operation from –40°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN74LVTH182502APM AKTIV
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren