Produktdetails

Technology family S Bits (#) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family S Bits (#) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8 SSOP (DB) 20 56.16 mm² 7.2 x 7.8 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • Designed to Reduce Reflection Noise
  • Repetitive Peak Forward Current to 200mA
  • 16-Bit Array Structure Suited for Bus-Oriented Systems
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs

  • Designed to Reduce Reflection Noise
  • Repetitive Peak Forward Current to 200mA
  • 16-Bit Array Structure Suited for Bus-Oriented Systems
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs

This Schottky barrier diode bus-termination array is designed to reduce reflection noise on memory bus lines. This device consists of a 16-bit high-speed Schottky diode array suitable for clamping to VCC and/or GND.

The SN74S1053 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

This Schottky barrier diode bus-termination array is designed to reduce reflection noise on memory bus lines. This device consists of a 16-bit high-speed Schottky diode array suitable for clamping to VCC and/or GND.

The SN74S1053 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

Herunterladen

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet SN74S1053 datasheet (Rev. A) 01 Aug 1997
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​