Startseite Schnittstelle PCIe-, SAS- und SATA-ICs

SN75LVCP600S

AKTIV

1,5/3,0/6,0-Gbps-Einkanal-SATA/SAS-Redriver

SN75LVCP600S

AKTIV

Produktdetails

Type Redriver Protocols SAS1, SAS2, SATA1, SATA2 Applications SAS, SATA Number of channels 1 Speed (max) (Gbpp) 6 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols SAS1, SAS2, SATA1, SATA2 Applications SAS, SATA Number of channels 1 Speed (max) (Gbpp) 6 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
EVM User's guide SN75LVCP600S EVM User's Guide (Rev. A) 03 Jan 2019

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

SN75LVCP600SEVM — Evaluierungsmodul für den LVCP600S

The SN75LVCP600SEVM is designed to provide easy evaluation of the LVCP600S. It is also meant to serve as a reference design to show a practical example of how to design the device in production designs.The interface to the EVM consists of two standard SATA connectors. Therefore, in order to (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Simulationsmodell

SN75LVCP600S HSpice Model

SLLM141.ZIP (503 KB) - HSpice Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos