Startseite Schnittstelle RS-485- & RS-422-Transceiver

SN888C

AKTIV

RS-485-Transceiver mit Bus-Polarität und IEC-ESD-Schutz

Produktdetails

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 900 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 900 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Exceeds Requirements of EIA-485 Standard
  • Bus-Polarity Correction within 76 ms
  • Data Rate: 300 bps to 250 kbps
  • Works with Two Configurations:
    • Failsafe Resistors Only
    • Failsafe and Termination Resistors
  • Up to 256 Nodes on a Bus
  • SOIC-8 Package for Backward Compatibility
  • Bus-Pin Protection:
    • ±16 kV HBM protection
    • ±12 kV IEC61000-4-2 Contact Discharge
    • +4 kV IEC61000-4-4 Fast Transient Burst
  • Exceeds Requirements of EIA-485 Standard
  • Bus-Polarity Correction within 76 ms
  • Data Rate: 300 bps to 250 kbps
  • Works with Two Configurations:
    • Failsafe Resistors Only
    • Failsafe and Termination Resistors
  • Up to 256 Nodes on a Bus
  • SOIC-8 Package for Backward Compatibility
  • Bus-Pin Protection:
    • ±16 kV HBM protection
    • ±12 kV IEC61000-4-2 Contact Discharge
    • +4 kV IEC61000-4-4 Fast Transient Burst

The SN888C is a low-power RS-485 transceiver with bus-polarity correction and transient protection. Upon hot plug-in the device detects and corrects the bus polarity within the first 76 ms of bus idling. On-chip transient protection protects the device against IEC61000 ESD and EFT transients.

The SN888C is available in an SOIC-8 package. The device is characterized from –40°C to 85°C.

The SN888C is a low-power RS-485 transceiver with bus-polarity correction and transient protection. Upon hot plug-in the device detects and corrects the bus polarity within the first 76 ms of bus idling. On-chip transient protection protects the device against IEC61000 ESD and EFT transients.

The SN888C is available in an SOIC-8 package. The device is characterized from –40°C to 85°C.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
THVD1505 AKTIV RS-485-Transceiver mit Bus-Polaritätskorrektur und ESD-Schutz gemäß IEC Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (2-kV noise immunity).

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SN888C Bus-Polarity Correcting RS-485 Transceiver for E-Meters datasheet 25 Sep 2013

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485-Halbduplex-Evaluierungsmodul

The RS-485 half-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data-transmission systems using any of the SN65HVD1x, SN65HVD2x, SN65HVD7x, SN65HVD8x and SN65HVD96 half-duplex transceivers. The EVM board comes without the (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

SN888C IBIS Model

SLLM235.ZIP (44 KB) - IBIS Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos