30-pin (YFF) package image

TAS2770YFFR AKTIV

20 W-Digital-Eingang, intelligenter Verstärker mit I/V-Erfassung zum Schutz der Lautsprecher (4,5 bi

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TAS2770YFFR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS2770YFFT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YFF) | 30
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TAS2770

  • High-Performance Mono Class-D Amplifier
    • 20-W at 1% THD+N (4 Ω, 16 V)
    • 15 .4-W at 1 % THD+N (4 Ω, 12.6 V)
  • 0.03 % THD+N at 1 W (4 Ω, VBAT = 12.6 V)
  • 32-µVrms A-Weighted Idle Channel noise
  • 90-dB PSRR with 200 mV PP Ripple at 20 - 20 kHz
  • 82.5% Efficiency at 1 W (4 Ω, VBAT = 12.6 V)
  • < 1 µA HW Shutdown VBAT Current
  • 42 mW / 63 mW Idle Dissipation (8.4 V / 12.6 V)
  • Speaker Voltage and Current Sense
  • Real-Time Diagnostics Using I/V Speaker Sense
    • Over Current
    • Short Circuit(short to power, short to ground and terminal-to-terminal short)
    • Over-Temperature
  • VBAT Tracking Peak Voltage Limiter with Brown Out Prevention
  • 44.1-kHz to 192-kHz Sample Rates
  • Flexible User Interfaces
    • I 2S/TDM: 8 Channels (32-bit / 96 kHz)
    • I 2C: 8 selectable Addresses
  • MCLK Free Operation
  • Low Pop and Click
  • Power Supplies
    • VBAT: 4.5 V to 16 V
    • AVDD: 1.8 V
  • Spread-Spectrum Low EMI Mode
  • Thermal and Over Current Protection

Beschreibung von TAS2770

The TAS2770 is a mono, digital input Class-D audio amplifier optimized for efficiently driving small loudspeakers . The output power, protection features and packages make TAS2770 a good choice for Smart speakers, Bluetooth speakers, home automation devices, Notebook computers and tablets.

The Class-D amplifier is capable of delivering 20W of continuous power into a 4-Ω load at 16V and 15W into an 8-Ω load at 16V both at 1% THD. The broad voltage input range of 4.5-16V and the high output power makes this amplifier versatile enough to work with battery power or with line powered systems

A Brown-Out preventer tracks peak voltage and automatically self-limits the gain to the voltage available. This hardware implemented feature reduces the amplifier’s demand on system power preventing both audio cut out and system shutdown

The TAS2770 can be used as a conventional amp or with host based speaker protection algorithms. The integrated speaker voltage and current sense provides for real time feedback of loudspeaker conditions to the protection algorithms through a return I2S path.

Up to eight devices can share a common bus via either I 2S/TDM + I 2C.

The TAS2770 device is available in a 26-pin, 0.4-mm pitch QFN for a compact PCB footprint.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS2770YFFT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren