48-pin (RMT) package image

TAS5766MRMTR AKTIV

Intelligenter Audioverstärker der Klasse D mit 50 W Stereo, 100 W Mono, 4,5 bis 26,4 V Versorgungssp

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TAS5766MRMTR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5766MRMTT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RMT) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -25 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TAS5766M

  • PurePath Smart Amp:
    • Optimizes and Protects Dynamic Loudspeakers
    • Bass Q-compensation and Frequency Extension: More Loudness, Bass Enhancement, Better Clarity and Higher Fidelity.
    • Thermal and Excursion Limitation.
  • Stereo Class-D Amplifier With:
    • Wide Power Supply Range: 4.5 V –26.4 V
    • Wide Load Range: 2 Ω – 8 Ω;
    • High output current: 2x 7.5 A
    • Peak output power 2x 50 W/4 Ω
    • Continuous Power: 2x 20 W w/o heat sink
    • Click and Pop free: Power, Mute and Standby ON/OFF
    • Low Output Noise: <60 µVrms at 12 V-supply, <90 µVrms at 24-V supply
    • Low THD+N: <0.02% at 1 W/4 Ω, 1 kHz
    • Thermal, Over-Current and Short-Circuit Protected
  • Configurable Digital Audio Processor.
    • Down Mixing and Custom EQ with 10 BiQuads
  • Digital Audio Interface: I2S or TDM input w.
    • 44.1 kHz and 48 kHz FS
    • Configurable Digital Output
  • Multisegment DAC with Excellent Jitter Suppression
  • Integrated High-Performance Audio PLL
  • I2C control
  • 48-pin PowerPAD™ HTSSOP or VQFN Package

Beschreibung von TAS5766M

The TAS576xM PurePath Smart Amp enhance the bass, sound fidelity and provide more loudness and at the same time drive a speaker to its thermal and mechanical limits.

The TAS576xM contains two BTL class-D amplifiers – with up to 2x50W peak into 4Ω. The amplifier is thermally designed to fit with the typical speaker so it can handle high peaks for the time it takes the speaker voice-coil to heat up, and then it lowers the average power to safe limits.

The wide supply range of 4.5 V to 26.4 V enables the use of a wide range of different power supply options from 2-cell Li-Ion batteries to fixed 24 V supply.

TI’s PurePath Smart Amp technology allow speakers to be driven with more peak power than their average power rating, without fear of damage to the speaker through over excursion or thermal-overload.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5766MRMTT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren