16-pin (DW) package image

TB5D2HDW AKTIV

5-V-Vierfach-PECL-Treiber

Gleich wie: TB5D2HDW.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-250C-1YEAR/Level-1-220C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 5A991B1

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von TB5D2H

  • Functional Replacements for the Agere BDG1A, BPNGA and BDGLA
  • Pin-Equivalent to the General-Trade 26LS31 Device
  • 2.0 ns Maximum Propagation Delays
  • 0.15 ns Output Skew Typical Between ± Pairs
  • Capable of Driving 50- Loads
  • 5.0-V or 3.3-V Supply Operation
  • TB5D1M Includes Surge Protection on
    Differential Outputs
  • TB5D2H No Line Loading When VCC = 0
  • Third State Output Capability
  • -40°C to 85°C Operating Temp Range
  • ESD Protection HBM > 3 kV and CDM > 2 kV
  • Available in Gull-Wing SOIC (JEDEC MS-013, DW) and SOIC (D) Packages
  • APPLICATIONS
    • Digital Data or Clock Transmission Over
      Balanced Transmission Lines

Beschreibung von TB5D2H

These quad differential drivers are TTL input to pseudo-ECL differential output used for digital data transmission over balanced transmission lines.

The TB5D1M device is a pin and functional replacement for the Agere systems BDG1A and BPNGA quad differential drivers. The TB5D1M has a built-in lightning protection circuit to absorb large transitions on the transmission lines without destroying the device. When the circuit is powered down it loads the transmission line, because of the protection circuit.

The TB5D2H device is a pin and functional replacement for the Agere systems BDG1A and BDGLA quad differential drivers. Upon power down the TB5D2H output circuit appears as an open circuit and does not load the transmission line.

Both drivers feature a 3-state output with a third-state level of less than 0.1 V.

The packaging options available for these quad differential line drivers include a 16-pin SOIC gull-wing (DW) and a 16-pin SOIC (D) package.

Both drivers are characterized for operation from -40°C to 85°C

The logic inputs of this device include internal pull-up resistors of approximately 40 k that are connected to VCC to ensure a logical high level input if the inputs are open circuited.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren