16-pin (D) package image

TB5R2D AKTIV

Vierfach-PECL-Leitungsempfänger

Gleich wie: TB5R2D.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-250C-1YEAR/Level-1-220C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 5A991B1

Weitere TB5R2 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von TB5R2

  • Functional Replacements for the Agere BRF1A, BRF2A, BRS2A, and BRS2B
  • Pin Equivalent to General Trade 26LS32
  • High Input Impedance Approximately 8 k
  • 4-ns Maximum Propagation Delay
  • TB5R1 Provides 50-mV Hysteresis
  • TB5R2 With -125-mV Threshold Offset for Preferred State Output
  • -1.1-V to 7.1-V Common Mode Range
  • Single 5-V ±10% Supply
  • Slew Rate Limited (1 ns min 80% to 20%)
  • TB5R2 Output Defaults to Logic 1 When Inputs Left Open or Shorted to VCC or GND
  • ESD Protection HBM > 3 kV, CDM > 2 kV
  • Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
  • Available in Gull-Wing SOIC (JEDEC MS-013, DW) and SOIC (D) Package
  • APPLICATIONS
    • Digital Data or Clock Transmission Over Balanced Lines

Beschreibung von TB5R2

These quad differential receivers accept digital data over balanced transmission lines. They translate differential input logic levels to TTL output logic levels.

The TB5R1 is a pin- and function-compatible replacement for the Agere systems BRF1A and BRF2A; it includes 3-kV HBM and 2-kV CDM ESD protection.

The TB5R2 is a pin- and function-compatible replacement for the Agere systems BRS2A and BRS2B and incorporates a 125-mV receiver input offset, preferred state output, 3-kV HBM and 2-kV CDM ESD protection. The TB5R2 preferred state feature places the high state when the inputs are open, shorted to ground, or shorted to the power supply.

The power-down loading characteristics of the receiver input circuit are approximately 8 k relative to the power supplies; hence they do not load the transmission line when the circuit is powered down.

The packaging for these differential line receivers include a 16-pin gull wing SOIC (DW) and SOIC (D).

The enable inputs of this device include internal pullup resistors of approximately 40 k that are connected to VCC to ensure a logical high level input if the inputs are open circuited.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren