24-pin (PW) package image

TCA9539QPWRQ1 AKTIV

16 Bit 1,65 V bis 3,6 V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TCA9539QPWRQ1.B, TCA9539QPWRQ1.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TCA9539-Q1

  • AEC-Q100 (Grade 1): Qualified for automotive applications
  • Functional Safety-Capable
  • I2C to parallel port expander
  • Open-drain active-low interrupt output
  • Active-low reset input
  • 5 V tolerant input and output ports
  • Compatible with most microcontrollers
  • 400 kHz Fast I2C bus
  • Polarity inversion register
  • Internal power-on reset
  • No glitch on power up
  • Address by two hardware address pins for use of up to four devices
  • Latched outputs for directly driving LEDs
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-body model (A114-A)
    • 1000-V Charged-device model (C101)

Beschreibung von TCA9539-Q1

The TCA9539-Q1 is a 24-pin device that provides 16 bits of general purpose parallel input and output (I/O) expansion for the two-line bidirectional I2C bus (or SMBus protocol). The device can operate with a power supply voltage (VCC) range from 1.65 V to 3.6 V. The device supports 100 kHz (I2C Standard mode) and 400 kHz (I2C Fast mode) clock frequencies. I/O expanders such as the TCA9539-Q1 provide a simple solution when additional I/Os are needed for switches, sensors, push-buttons, LEDs, fans, and other similar devices.

The features of the TCA9539-Q1 include an interrupt that is generated on the INT pin whenever an input port changes state. The A0 and A1 hardware selectable address pins allow up to four TCA9539-Q1 devices on the same I2C bus. The device can be reset to its default state by cycling the power supply and causing a power-on reset. Also, the TCA9539-Q1 has a hardware RESET pin that can be used to reset the device to its default state.

The TCA9539-Q1 I2C I/O expander is qualified for automotive applications.

spacer

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren