24-pin (PW) package image

TCA9548APWR AKTIV

8-kanaliger I2C/SMBus-Schalter mit Reset und Spannungsumsetzung, 1,65 bis 5,5 V

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TCA9548APWR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TCA9548A

  • 1-to-8 Bidirectional translating switches
  • I2C Bus and SMBus compatible
  • Active-low reset input
  • Three address pins, allowing up to eight TCA9548A devices on the I2C bus
  • Channel selection through an I2C Bus, in any combination
  • Power up with all switch channels deselected
  • Low RON switches
  • Allows voltage-level translation between 1.8V, 2.5V, 3.3V, and 5V buses
  • No glitch on power up
  • Supports hot insertion
  • Low standby current
  • Operating power-supply voltage range of 1.65V to 5.5V
  • 5-V Tolerant inputs
  • 0 to 400kHz Clock frequency
  • Latch-up performance exceeds 100mA Per JESD 78, class II
  • ESD Protection exceeds JESD 22
    • ±2000V Human-body model (A114-A)
    • 200V Machine model (A115-A)
    • ±1000V Charged-device model (C101)

Beschreibung von TCA9548A

The TCA9548A device has eight bidirectional translating switches that can be controlled through the I2C bus. The SCL/SDA upstream pair fans out to eight downstream pairs, or channels. Any individual SCn/SDn channel or combination of channels can be selected, determined by the contents of the programmable control register. These downstream channels can be used to resolve I2C target address conflicts. For example, if eight identical digital temperature sensors are needed in the application, one sensor can be connected at each channel: 0-7.

The system controller can reset the TCA9548A in the event of a time-out, or other improper operation by asserting a low in the RESET input. Similarly, the power-on reset deselects all channels and initializes the I2C/SMBus state machine. Asserting RESET causes the same reset and initialization to occur without powering down the part. This allows recovery if one of the downstream I2C buses get stuck in a low state.

The pass gates of the switches are constructed so that the VCC pin can be used to limit the maximum high voltage, which is passed by the TCA9548A. Limiting the maximum high voltage allows the use of different bus voltages on each pair, so that 1.8V, 2.5V or 3.3V parts can communicate with 5V parts, without any additional protection. External pullup resistors pull the bus up to the desired voltage level for each channel. All I/O pins are 5V tolerant.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren