16-pin (DBQ) package image

TCA9554ADBQR AKTIV

8 Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, schwachem Pull-up und Konfig.-register

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TCA9554ADBQR.B, TCA9554ADBQR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DBQ) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TCA9554A

  • I2C to Parallel Port Expander
  • Open-Drain Active-Low Interrupt Output
  • Operating Power-Supply Voltage Range of 1.65 V to 5.5 V
  • 5-V Tolerant I/O Ports
  • 400-kHz Fast I2C Bus
  • Three Hardware Address Pins Allow up to Eight Devices on the I2C/SMBus
  • Input and Output Configuration Register
  • Polarity Inversion Register
  • Internal Power-On Reset
  • Low Standby Current Consumption
  • Power-Up With All Channels Configured as Inputs
  • No Glitch on Power Up
  • Noise Filter on SCL/SDA Inputs
  • Latched Outputs With High-Current Drive Maximum Capability for Directly Driving LEDs
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

Beschreibung von TCA9554A

The TCA9554A is a 16-pin device that provides 8 bits of general purpose parallel input-output (I/O) expansion for the two-line bidirectional I2C bus (or SMBus) protocol. The device can operate with a power supply voltage ranging from 1.65 V to 5.5 V. The device supports both 100-kHz (Standard-mode) and 400-kHz (Fast-mode) clock frequencies. I/O expanders such as the TCA9554A provide a simple solution when additional I/Os are needed for switches, sensors, push-buttons, LEDs, fans, and other similar devices.

The features of the TCA9554A include an interrupt that is generated on the INT pin whenever an input port changes state. The A0, A1, and A2 hardware selectable address pins allow up to eight TCA9554A devices on the same I2C bus. The device can also be reset to its default sate by cycling the power supply and causing a power-on reset.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren