8-pin (D) package image

TCAN332GDR AKTIV

CAN-Transceiver, 3,3 V, mit CAN-FD (flexibler Datenrate)

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TCAN332GDR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TCAN332GD AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TCAN332G

  • 3.3V Single supply operation
  • Data rates up to 5Mbps (TCAN33xG devices)
  • Compatible with ISO 11898-2
  • SOIC-8 and SOT-23 package options
  • Operating Modes:
    • Normal mode (all devices)
    • Low power standby mode with wake (TCAN334)
    • Silent mode (TCAN330, TCAN337)
    • Shutdown mode (TCAN330, TCAN334)
  • Wide common mode range of operation ±12V
  • Bus pin fault protection of ±14V
  • Total loop delay < 135ns
  • Wide ambient operation temperature range: –40°C to 125°C
  • Optimized behavior when unpowered:
    • Bus and logic pins are high impedance (no load to operating bus or application)
    • Power up / down glitch free operation
  • Excellent EMC performance
  • Protection features:
    • ESD Protection of bus terminals
      • HBM ESD Protection exceeds ±25kV
      • IEC61000-4-2 ESD Contact discharge protection exceeds ±12kV
    • Driver dominant time out (TXD DTO)
    • Receiver dominant time out (RXD DTO)
    • Fault output pin (TCAN337 only)
    • Undervoltage protection on VCC
    • Thermal shutdown protection
    • Current limiting on bus pins

Beschreibung von TCAN332G

The TCAN33x family of devices is compatible with the ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network) Physical Layer standard. TCAN330, TCAN332, TCAN334 and TCAN337 are specified for data rates up to 1Mbps. Pending the release of the updated version of ISO 11898-2 including CAN FD, additional timing parameters defining loop delay symmetry are specified for the TCAN330G, TCAN332G, TCAN334G and TCAN337G devices. The devices include many protection features including driver and receiver Dominant Time Out (DTO) providing CAN network robustness. Integrated 12kV IEC-61000-4-2 ESD Contact Discharge protection eliminates the need of additional components for system level robustness.

The use of single 3.3V supply enables the transceivers to directly interface with 3.3V CAN controllers/MCUs. In addition, these devices are fully compatible with other 5V CAN transceivers on the same bus.

These devices have excellent EMC performance due to matched Dominant and Recessive Common Modes. Ultra low power Shutdown and Standby modes make these devices attractive for battery powered applications.

This family of devices is available in standard 8-pin SOIC packages for drop-in compatibility and in small SOT-23 packages for space-constrained applications.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TCAN332GD AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren