28-pin (PW) package image

THS1030CPWR OBSOLET

Analog-Digital-Wandler (ADC), 10 Bit, 30 MSPS

OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
THS1030CPWR wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

ADS825E AKTIV Analog-Digital-Wandler (ADC), 10 Bit, 40 MSPS

Preis

Menge Preis
+

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere THS1030 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von THS1030

  • 10-Bit Resolution, 30 MSPS Analog-to-Digital Converter
  • Configurable Input: Single-Ended or Differential
  • Differential Nonlinearity: ±0.3 LSB
  • Signal-to-Noise: 57 dB
  • Spurious Free Dynamic Range: 60 dB
  • Adjustable Internal Voltage Reference
  • Out-of-Range Indicator
  • Power-Down Mode
  • Pin Compatible With TLC876

Beschreibung von THS1030

The THS1030 is a CMOS, low-power, 10-bit, 30MSPS analog-to-digital converter (ADC) that can operate with a supply range from 3 V to 5.5V. The THS1030 has been designed to give circuit developers flexibility. The analog input to the THS1030 can be either single-ended or differential. The THS1030 provides a wide selection of voltage references to match the user's design requirements. For more design flexibility, the internal reference can be bypassed to use an external reference to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the application. The out-of-range output is used to monitor any out-of-range condition in THS1030's input range.

The speed, resolution, and single-supply operation of the THS1030 are suited for applications in STB, video, multimedia, imaging, high-speed acquisition, and communications. The speed and resolution ideally suit charge-couple device (CCD) input systems such as color scanners, digital copiers, digital cameras, and camcorders. A wide input voltage range between REFBS and REFTS allows the THS1030 to be applied in both imaging and communications systems.

The THS1030C is characterized for operation from 0°C to 70°C, while the THS1030I is characterized for operation from –40°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren