THS1209
12--Bit, 8-MSPS-ADC, Dual-Kanal, DSP/uP-Schnittstelle, automatische Kanalsuche, geringer Stromverbra
THS1209
- Simultaneous Sampling of 2 Single-Ended Signals or 1 Differential Signal
- Signal-to-Noise Ratio: 68 dB at fI = 2 MHz
- Differential Nonlinearity Error: ±1 LSB
- Integral Nonlinearity Error: ±1.5 LSB
- Auto-Scan Mode for 2 Inputs
- 3-V or 5-V Digital Interface Compatible
- Low Power: 218 mW Max at 5 V
- Power Down: 1 mW Max
- 5-V Analog Single Supply Operation
- Internal Voltage References ...50 PPM/°C and ±5% Accuracy
- Glueless DSP Interface
- Parallel µC/DSP Interface
- APPLICATIONS
- Radar Applications
- Communications
- Control Applications
- High-Speed DSP Front-End
- Automotive Applications
The THS1209 is a CMOS, low-power, 12-bit, 8 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers allow for programming the ADC into the desired mode. The THS1209 consists of two analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential inputs. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the application.
The THS1209C is characterized for operation from 0°C to 70°C, and the THS1209I is characterized for operation from 40°C to 85°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | THS1209: 12-Bit, 2 Analog Input, 8 MSPS, Simultaneous Sampling A/D Converte datasheet (Rev. B) | 16 Dez 2002 | |
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 17 Jan 2005 | ||
EVM User's guide | Modular THS1206EVM User's Guide | 11 Dez 2003 | ||
Application note | Resetting Non-FIFO Variations of the 12-bit THS1206 | 09 Mai 2002 | ||
EVM User's guide | THS1207, THS1209, THS1007, THS1009 EVM User's Guide | 29 Jan 2001 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (DA) | 32 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.