Home Energiemanagement Spannungsreferenzen Shunt-Spannungsreferenzen

TL1431-DIE

AKTIV

Weltraumtaugliche, einstellbare 2,4-V- bis 36-V-Shunt-Spannungsreferenz in DIE

Produktdetails

Rating Space Initial accuracy (max) (%) 0.4 Iz for regulation (min) (µA) 450 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Iout/Iz (max) (mA) 100
Rating Space Initial accuracy (max) (%) 0.4 Iz for regulation (min) (µA) 450 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Iout/Iz (max) (mA) 100
DIESALE (TD) See data sheet
  • QMLV Qualified to 100k Rad RHA,
    SMD 5962R99620
  • Initial Voltage Tolerance
  • 0.2-Ω Typical Output Impedance
  • Fast Turnon…500 ns
  • Sink Current Capability
  • Low Reference Current (REF)
  • Adjustable Output Voltage

  • QMLV Qualified to 100k Rad RHA,
    SMD 5962R99620
  • Initial Voltage Tolerance
  • 0.2-Ω Typical Output Impedance
  • Fast Turnon…500 ns
  • Sink Current Capability
  • Low Reference Current (REF)
  • Adjustable Output Voltage

The TL1431-DIE is a precision programmable reference. This device has a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turnon characteristic, making the device an excellent replacement for Zener diodes and other types of references in applications such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.

The TL1431-DIE is a precision programmable reference. This device has a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turnon characteristic, making the device an excellent replacement for Zener diodes and other types of references in applications such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet Rad-Tolerant Space Grade Die, Precision Programmable Reference datasheet 20 Jun 2013
Selection guide TI Space Products (Rev. K) 04 Apr 2025
Application brief Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape PDF | HTML 07 Mär 2022
E-book Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 21 Mai 2019

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
DIESALE (TD)
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos