TLC0831
ADC, 8 Bit, 31 KSPS, serieller Ausgang, Mikroprozessor-Peripherie-/Standalone-Betrieb, Einzelkanäle
TLC0831
- 8-Bit Resolution
- Easy Microprocessor Interface or Standalone Operation
- Operates Ratiometrically or With 5-V Reference
- Single Channel or Multiplexed Twin Channels With Single-Ended or Differential Input Options
- Input Range 0 to 5 V With Single 5-V Supply
- Inputs and Outputs Are Compatible With TTL and MOS
- Conversion Time of 32 us at fclock = 250 kHz
- Designed to Be Interchangeable With National Semiconductor ADC0831 and ADC0832
- Total Unadjusted Error . . . ± 1 LSB
These devices are 8-bit successive-approximation analog-to-digital converters. The TLC0831 has single input channels; the TLC0832 has multiplexed twin input channels. The serial output is configured to interface with standard shift registers or microprocessors.
The TLC0832 multiplexer is software configured for single-ended or differential inputs. The differential analog voltage input allows for common-mode rejection or offset of the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.
The operation of the TLC0831 and TLC0832 devices is very similar to the more complex TLC0834 and TLC0838 devices. Ratiometric conversion can be attained by setting the REF input equal to the maximum analog input signal value, which gives the highest possible conversion resolution. Typically, REF is set equal to VCC (done internally on the TLC0832).
The TLC0831C and TLC0832C are characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC0831I and TLC0832I are characterized for operation from -40°C to 85°C.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet (Rev. B) | 01 Apr 1996 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 Mai 2015 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 17 Mär 2011 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.