TLC0834
ADC, 8 Bit, 4 Kanäle, 20 KSPS, serieller Ausgang, Mikroprozessor-Peripherie/Standalone, Rem. Betr. m
TLC0834
- 8-Bit Resolution
- Easy Microprocessor Interface or
Stand-Alone Operation - Operates Ratiometrically or With 5-V Reference
- 4- or 8-Channel Multiplexer Options With
Address Logic - Input Range 0 to 5 V With Single 5-V Supply
- Remote Operation With Serial Data Link
- Inputs and Outputs Are Compatible With TTL and MOS
- Conversion Time of 32 us at
fclock = 250 kHz - Functionally Equivalent to the ADC0834 and ADC0838 Without the Internal Zener Regulator Network
- Total Unadjusted Error...±1 LSB
These devices are 8-bit successive- approximation analog-to-digital converters, each with an input-configurable multichannel multiplexer and serial input/output. The serial input/ output is configured to interface with standard shift registers or microprocessors. Detailed information on interfacing with most popular microprocessors is readily available from the factory.
The TLC0834 (4-channel) and TLC0838 (8-channel) multiplexer is software-configured for single-ended or differential inputs as well as pseudodifferential input assignments. The differential analog voltage input allows for common-mode rejection or offset of the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding of any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.
The TLC0834C and TLC0838C are characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC0834I and TLC0838I are characterized for operation from -40°C to 85°C. The TLC0834Q is characterized for operation from -40°C to 125°C.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet (Rev. E) | 13 Okt 2000 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 Mai 2015 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 17 Mär 2011 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.