TLC5615
Einkanaliger, energieeffizienter DAC mit 10 Bit, 12,5 us Einschwingzeit und Neueinschalten nach Stro
TLC5615
- 10-Bit CMOS Voltage Output DAC in an 8-Terminal Package
- 5V Single Supply Operation
- 3-Wire Serial Interface
- High-Impedance Reference Inputs
- Voltage Output Range: 2 Times the Reference Input Voltage
- Internal Power-On Reset
- Low Power Consumption: 1.75mW Max
- Update Rate of 1.21MHz
- Settling Time to 0.5LSB: 12.5µs Typ
- Monotonic Over Temperature
- Pin-Compatible With the Maxim MAX515
- APPLICATIONS
- Battery-Powered Test Instruments
- Digital Offset and Gain Adjustment
- Battery Operated/Remote Industrial Controls
- Machine and Motion Control Devices
- Cellular Telephones
SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TLC5615 is a 10-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) with a buffered reference input (high impedance). The DAC has an output voltage range that is two times the reference voltage, and the DAC is monotonic. The device is simple to use, running from a single supply of 5V. A power-on-reset function is incorporated to ensure repeatable start-up conditions.
Digital control of the TLC5615 is over a three-wire serial bus that is CMOS compatible and easily interfaced to industry standard microprocessor and microcontroller devices. The device receives a 16-bit data word to produce the analog output. The digital inputs feature Schmitt triggers for high noise immunity. Digital communication protocols include the SPI™, QSPI™, and Microwire™ standards.
The 8-terminal small-outline D package allows digital control of analog functions in space-critical applications. The TLC5615C is characterized for operation from 0°C to +70°C. The TLC5615I is characterized for operation from -40°C to +85°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 10-Bit Digital-to-Analog Converters datasheet (Rev. E) | 30 Mai 2007 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.