28-pin (PWP) package image

TLC5940QPWPREP AKTIV

Verbessertes Produkt – 16-Kanal-LED-Treiber mit DOT-Korrektur und PWM-Graustufenreglung

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLC5940QPWPREP.A, V62/10610-01XE Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung HiRel Enhanced Product
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLC5940-EP

  • 16 Channels
  • 12-Bit (4096 Steps) Grayscale PWM Control
  • Dot Correction
    • 6 Bit (64 Steps)
    • Storable in Integrated EEPROM
  • Drive Capability (Constant-Current Sink) of 0 mA to 72 mA (–40°C to 125°C)
    • 0 mA to 60 mA (VCC < 3.6 V, –40°C to 85°C)
    • 0 mA to 120 mA (VCC > 3.6 V, &#ndash;40°C to 85°C)
  • LED Power Supply Voltage up to 17 V
  • VCC = 3 V to 5.5 V
  • Serial Data Interface
  • Controlled In-Rush Current
  • 30-MHz Data Transfer Rate
  • CMOS Level I/O
  • Error Information
    • LOD: LED Open Detection
    • TEF: Thermal Error Flag
  • APPLICATIONS
    • Monocolor, Multicolor, Full-Color LED Displays
    • LED Signboards
    • Display Backlighting
    • General, High-Current LED Drive
    • Supports Defense, Aerospace, and Medical Applications:
      • Controlled Baseline
      • One Assembly/Test Site
      • One Fabrication Site
      • Available in Q-Temp (–40°C/125°C)
      • Extended Product Life Cycle
      • Extended Product-Change Notification
      • Product Traceability

All other trademarks are the property of their respective owners

Beschreibung von TLC5940-EP

The TLC5940-EP is a 16-channel, constant-current sink LED driver. Each channel has an individually adjustable 4096-step grayscale PWM brightness control and a 64-step, constant-current sink (dot correction). The dot correction adjusts the brightness variations between LED channels and other LED drivers. The dot correction data is stored in an integrated EEPROM. Both grayscale control and dot correction are accessible via a serial interface. A single external resistor sets the maximum current value of all 16 channels.

The TLC5940-EP features two error information circuits. The LED open detection (LOD) indicates a broken or disconnected LED at an output terminal. The thermal error flag (TEF) indicates an overtemperature condition.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren