28-pin (PWP) package image

TLC5940PWP OBSOLET

16-Kanal-LED-Treiber mit EEPROM-Punktkorrektur und PWM-Graustufenreglung

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLC5940PWPR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TLC5940 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von TLC5940

  • 16 Channels
  • 12 bit (4096 Steps) Grayscale PWM Control
  • Dot Correction
    • 6 bit (64 Steps)
    • Storable in Integrated EEPROM
  • Drive Capability (Constant-Current Sink)
    • 0 mA to 60 mA (VCC < 3.6 V)
    • 0 mA to 120 mA (VCC > 3.6 V)
  • LED Power Supply Voltage up to 17 V
  • VCC = 3 V to 5.5 V
  • Serial Data Interface
  • Controlled In-Rush Current
  • 30 MHz Data Transfer Rate
  • CMOS Level I/O
  • Error Information
    • LOD: LED Open Detection
    • TEF: Thermal Error Flag

Beschreibung von TLC5940

The TLC5940 is a 16-channel, constant-current sink LED driver. Each channel has an individually adjustable 4096-step grayscale PWM brightness control and a 64-step, constant-current sink (dot correction). The dot correction adjusts the brightness variations between LED channels and other LED drivers. The dot correction data is stored in an integrated EEPROM. Both grayscale control and dot correction are accessible through a serial interface. A single external resistor sets the maximum current value of all 16 channels.

The TLC5940 features two error information circuits. The LED open detection (LOD) indicates a broken or disconnected LED at an output terminal. The thermal error flag (TEF) indicates an overtemperature condition.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLC5940PWPR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren