TLC69600-Q1
8-Scan-MOSFET-Controller für die Automobilindustrie für lokale DIMM-Hintergrundbeleuchtung mit Mini-
TLC69600-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- Functional Safety-Capable:
- Documentation available to aid functional safety system design
-
Full array local dimming topology:
- Support up to 1024 devices cascaded
- Operating voltage VCC range: 3V to 5.5V
- Flexible P-MOSFET driving options:
- Maximum channel current / voltage:
- 30mA / 20V: TLC69600-Q1
- 60mA / 20V: TLC69610-Q1
- 30mA / 50V: TLC69650-Q1
- 60mA / 50V: TLC69660-Q1
- Global 8-bit Maximum Current (MC) setting
- Individual 8-bit Channel Current (CC) setting
- Maximum channel current / voltage:
- High speed daisy chain interface:
- I/O voltage compatible with: 1.8V / 3.3V
- Data transfer rate: up to 20MHz
- EMI enhancement:
- Programmable interface driving capability
- Diagnostics:
- Device thermal shutdown detection
- Report interface option:
- UART and interrupt pin (INT)
- Two-wire output: CLK_O and SOUT
TLC696x0-Q1 is a scan MOSFET controller compatible with current-sink driver TLC696x2/4/8-Q1 to achieve 2/4/8 time-multiplexing control. Each device integrates with 16 constant current sinks for up to 8 scan MOSFETs control. The device equips with ghost-cancellation function to eliminate upside ghosting.
To optimize system efficiency, the device is equipped with adaptive headroom voltage control scheme to directly control DC/DC. Only the FB pin from last device in serial chain should be connected to DC/DC to achieve simplified system layout. The device also integrates minimum brightness update latency, black insertion and VRR features to improve display quality.
TLC696x0-Q1 has three error flags: LED open detection (LOD), LED short detection (LSD) and thermal shutdown detection (TSD) for diagnostic. The device implements two options for readback including UART/INT and SOUT/CLK_O which is programmable by register.
Weitere Informationen anfordern
Das vollständige Datenblatt und zusätzliche Designressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLC696x0-Q1 Automotive Scan MOSFET Controller for TLC696x2/4/8-Q1 datasheet | PDF | HTML | 25 Mai 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TLC69668RTWEVM — TLC69668-Evaluierungsmodul
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.