TLC69611
Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für lokale Dimmung mit integrierter 60-mA-Stromsenke mit 16
TLC69611
- Operating voltage VCC range: 3V to 5.5V
- 16 constant current sinks with high precision:
- Maximum output current / voltage:
- 30mA / 20V: TLC69601
- 60mA / 20V: TLC69611
- 30mA / 50V: TLC69651
- 60mA / 50V: TLC69661
- Device-to-device error: ±2% (typ.)
- Channel-to-channel error: ±2% (typ.)
- Maximum output current / voltage:
- Flexible dimming control:
- Global 8-bit Maximum Current (MC) setting
- Brightness resolution: up to 15-bit
- PWM / Hybrid control mode
- High speed daisy chain interface:
- I/O voltage compatible with: 1.8V / 3.3V
- Data transfer rate: up to 20MHz
- High system efficiency:
- Adaptive headroom voltage control (AHVC)
- Ultra-low device power consumption:
- Standby mode: ICC ≤ 200µA
- Normal mode: ICC ≤ 3.5mA
- EMI enhancement:
- Programmable interface driving capability
- Integrated 4 phase-shifting schemes
- Display quality improvement:
- Minimum brightness update latency
- Programmable black insertion
- Variable refresh rate (VRR) without flickering
- Diagnostics:
- LED open / short detection for each zone
- Device thermal shutdown detection
- Report interface option:
- UART and interrupt pin (INT)
- Two-wire output: CLK_O and SOUT
TLC696x1 is a 16-channel, constant current sink driver. Each device integrates 16 constant current sinks with SRAM for brightness storage. The device connects to each other by two-wire serial interface in diasy chain topology and supports up to 1024 devices for 16,000 local dimming zones.
To optimize system effiency, the device equips with adaptive headroom voltage control scheme to directly control DC/DC. Only the FB pin from last device in serial chain should be connected to DC/DC to acheive simplified system layout. The device also integrates minimum brightness update latency, black insertion and VRR features to improve display quality.
TLC696x1 has three error flags: LED open detection (LOD), LED short detection (LSD) and thermal shutdown detection (TSD) for diagnostic. The device implements two options for readback including UART/INT and SOUT/CLK_O which is programmable by register.

Weitere Informationen anfordern
Das vollständige Datenblatt und weitere Designressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLC696x1 16-Channel, Local Dimming Backlight LED Driver datasheet | PDF | HTML | 04 Apr 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TLC69661RTWEVM — TLC69661 Evaluierungsmodul für 16-kanaligen Treiber mit LED-Hintergrundbeleuchtung zum lokalen Dimme
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 24 | Ultra Librarian |
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.