24-pin (YBH) package image

TLC69668YBHR AKTIV

128 Mini-LED-Matrix-Hintergrundbeleuchtungstreiber für lokale Dimmung mit integrierter 60-mA-Stromse

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLC69668YBHR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YBH) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLC69668

  • Operating voltage VCC range: 3V to 5.5V
  • 16 constant current sinks with high precision:
    • Maximum output current / voltage:
      • 30mA / 20V: TLC69602/4/8
      • 60mA / 20V: TLC69612/4/8
      • 30mA / 50V: TLC69652/4/8
      • 60mA / 50V: TLC69662/4/8
    • Device-to-device error: ±2% (typ.)
    • Channel-to-channel error: ±2% (typ.)
  • Flexible dimming control:
    • Global 8-bit Maximum Current (MC) setting
    • Brightness resolution: up to 15-bit
    • PWM / Hybrid control mode
  • High speed daisy chain interface:
    • I/O voltage compatible with: 1.8V / 3.3V
    • Data transfer rate: up to 20MHz
  • High system efficiency:
    • Adaptive headroom voltage control (AHVC)
    • Ultra-low device power consumption:
      • Standby mode: ICC ≤ 200µA
      • Normal mode: ICC ≤ 3.5mA
  • EMI enhancement:
    • Programmable interface driving capability
    • Integrated 4-phase-shifting schemes
  • Display quality improvement:
    • Minimum brightness update latency
    • Programmable black insertion
    • Variable refresh rate (VRR) without flickering
  • Diagnostics:
    • LED open / short detection for each zone
    • Device thermal shutdown detection
    • Report interface option:
      • UART and interrupt pin (INT)
      • Two-wire output: CLK_O and SOUT

Beschreibung von TLC69668

TLC696x2/4/8 devices are a family of LCD local dimming back-light driver compatible with TLC696x0 which is a scan MOSFET controller to achieve 2/4/8 time-multiplexing control. Each device integrates 16 constant current sinks with corresponding size of SRAM for brightness storage. The device connects to each other by two-wire serial interface in diasy chain topology and supports up to 1024 devices for more than 32,000 local dimming zones.

To optimize system efficiency, the device equips with adaptive headroom voltage control scheme to directly control DC/DC. Only the FB pin from last device in serial chain should be connected to DC/DC to achieve simplified system layout. The device also integrates minimum brightness update latency, black insertion and VRR features to improve display quality.

TLC696x2/4/8 has three error flags: LED open detection (LOD), LED short detection (LSD) and thermal shutdown detection (TSD) for diagnostic. The device implements two options for readback including UART/INT and SOUT/CLK_O which is programmable by register.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren