16-pin (RGT) package image

TLK6201EARGTR OBSOLET

1–6,25-Gbps-Kabel- und Leiterplatten-Equalizer

OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLK6201EARGTT UNBEKANNT Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TLK6201EA Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGT) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLK6201EA

  • Multirate Operation up to 6.25 Gbps
  • Compensates for up to 13-dB Loss on the Receive Side and
    up to 12-dB Loss on the Transmit Side at 3.125 GHz
  • Suitable to Receive and Transmit 6.25-Gbps Data
    Over up to 60 Inches (1.5 Meters) of FR4 PC Boards
  • Suitable to Receive and Transmit 6.25-Gbps Data
    Over up to 63 Feet (19.2 Meters) of 24-AWG Cable
  • Ultralow Power Consumption
  • Input Offset Cancellation
  • High Input Dynamic Range
  • Output Disable/Squelch Function
  • Loss of Signal Detection
  • Output Swing Select
  • Output De-Emphasis Select
  • Output Polarity Select
  • CML Data Outputs
  • Single 3.3-V Supply
  • Surface-Mount, Small-Footprint, 3-mm × 3-mm, 16-Pin QFN Package

Beschreibung von TLK6201EA

The TLK6201EA is a versatile, high-speed, limiting equalizer for applications in digital high-speed links with data rates up to 6.25 Gbps.

This device provides a high-frequency boost of 13 dB on the received data at 3.125 GHz, as well as sufficient gain to ensure a fully differential output swing for input signals as low as 100 mVp-p (at the input of a lossy interconnect line).

Four de-emphasis levels can be selected on the transmit side to provide up to 12 dB of additional high-frequency loss compensation.

The high input-signal dynamic range ensures low-jitter output signals even when overdriven with input signal swings as high as 2000 mVp-p.

The TLK6201EA implements fixed loss-of-signal detection, which can be used to implement a squelch function by connecting the LOS output to the adjacent DIS input.

The TLK6201EA is available in a small-footprint, 3-mm × 3-mm, 16-pin QFN package. It requires a single 3.3-V supply.

This power-efficient equalizer is characterized for operation from –40°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLK6201EARGTT UNBEKANNT Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren