64-pin (RGC) package image

TLV320AIC3268IRGCT AKTIV

Extrem energieeffizienter Stereo-Audiocodec, TLV320AIC3268

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLV320AIC3268IRGCT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV320AIC3268IRGCR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAuAg
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGC) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TLV320AIC3268

  • 105dB SNR for Stereo Audio DAC to Differential
    Lineout
  • 95dB SNR for Stereo Line Input to Audio ADC
  • 8-192kHz Playback and Record
  • 24 mW output power from DirectPathTM
    Headphone Driver
  • 121 mW output power from Differential Receiver
    Output Driver
  • Class-D Speaker Driver with
    • 1.45 W (8Ω, 5V, 10% THDN)
    • 1.15 W (8Ω, 5V, 1% THDN)
  • Differential or Single-Ended Stereo Line
    Outputs
  • Eight Single-Ended or 4 Fully-Differential Analog
    Inputs
  • Analog Microphone Inputs, and Up to 4 Simultaneous
    Digital Microphone Channels
  • Extensive Signal Processing Options
  • Fully-programmable Enhanced miniDSP
  • Three Independent Digital Audio Serial Interfaces
    with Separate I/O Power Voltages
    • TDM and mono PCM support on all Audio Serial
      Interfaces (ASI)
    • 8-channel Input and Output on ASI 1
  • Programmable PLL, plus Low-Frequency Clocking
  • Programmable 12-Bit SAR ADC
  • SPI and I2C Control Interfaces

Beschreibung von TLV320AIC3268

The TLV320AIC3268 (AIC3268) provides users with an integrated method to implement an audio system with multiple digital and analog audio streams as sources, and multiple output devices such as high-powered audio amplifiers. The integrated miniDSP allows users to differentiate their products by enabling customization of signal processing on the audio streams. The low power consumption of this device is ideal for systems that are battery operated or that operate in a constrained power consumption environment.

The AIC3268 is an integrated, low-power, low-voltage stereo audio codec and also features four digital microphone inputs, plus programmable outputs, predefined and parameterizable signal processing blocks and an integrated PLL. Extensive register-based control of power, input and output channel configuration, gains, effects, terminal-multiplexing and clocks are included, allowing the device to be precisely targeted to its application.

The AIC3268 supports a range of applications from mono 8kHz voice to stereo 192kHz music, making it ideal for wide variety of low power battery-operated and consumer audio applications.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV320AIC3268IRGCR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren