14-pin (RUC) package image

TLV9064IRUCR AKTIV

Rauscharmer Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLV9064IRUCR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins X2QFN (RUC) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV9064

  • Rail-to-rail input and output
  • Low input offset voltage: ±0.3mV
  • Unity-gain bandwidth: 10MHz
  • Low broadband noise: 10nV/√ Hz
  • Low input bias current: 0.5pA
  • Low quiescent current: 538µA
  • Unity-gain stable
  • Internal RFI and EMI filter
  • Operational at supply voltages as low as 1.8V
  • Easier to stabilize with higher capacitive load due to resistive open-loop output impedance
  • Shutdown version: TLV906xS
  • Extended temperature range: –40°C to 125°C

Beschreibung von TLV9064

The TLV9061 (single), TLV9062 (dual), and TLV9064 (quad) are single-, dual-, and quad- low-voltage, 1.8V to 5.5V) operational amplifiers, op amps) with rail-to-rail input and output swing capabilities.

These devices are highly cost-effective options for applications where low-voltage operation, a small footprint, and high capacitive load drive are required.

Although the capacitive load drive of the TLV906x is 100pF, the resistive open-loop output impedance makes stabilizing with higher capacitive loads simpler. These op amps are designed specifically for low-voltage operation (1.8V to 5.5V), with performance specifications similar to the OPAx316 and TLVx316 devices.

The TLV906xS devices include a shutdown mode that allow the amplifiers to switch into standby mode with typical current consumption less than 1µA.

The TLV906xS family helps simplify system design, because the family is unity-gain stable, integrates the RFI and EMI rejection filter, and provides no phase reversal in overdrive condition.

Micro size packages, such as X2SON and X2QFN, are offered for all the channel variants (single, dual and quad), along with industry-standard packages, such as SOIC, MSOP, SOT-23, and TSSOP.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren